ツール用品技術窓口

絶縁工具セットC ZTB310A

絶縁工具セットC

通常単価(税別)
52,810
税込単価
58,091
通常出荷日:6日目

【特長】・ハイブリッド車(HV)の整備に最適な絶縁工具セットです。・ZTB311Aからラチェットハンド...

詳細を確認
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 差込角 (mm)
    9.5
  • JANコード
    4989433960647
  • 質量(g)
    2500
  • 仕様
    現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付き。(ケースサイズ:W475×D415×H120)
  • 入組内容
    9.5sq.エクステンションバー125mm,9.5sq.エクステンションバー250mm,9.5sq.T形ハンドルレンチ,9.5sq.ソケット8mm,9.5sq.ソケット10mm,9.5sq.ソケット12mm,9.5sq.ディープソケット8mm,9.5sq.ディープソケット10mm,9.5sq.ディープソケット12mm,マイナスドライバ
  • 入組点数 (点)
    10

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

ZTB310A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
絶縁工具の取り扱いについて
警告
  • 本製品を使用する前に製品の取扱説明書および作業対象となる製品の製造メーカーの作業指示書などを十分に理解し作業してください。
  • 高電圧下での作業は、法令で定められた資格が必要となる場合があります。その作業条件に適した作業者が行ってください。
  • 本製品を使用する個所がAC1000V、DC1500V以下であることを、事前に確認してから使用してください。
  • 本製品の赤色部分が摩耗し、黄色い部分が露出した場合は、ただちに使用を中止してください。
  • 本製品をKTC絶縁工具以外と組み合わせて使用しないでください。
  • 本製品をお使いになる場合は、型式検定を受けた保護具(絶縁手袋、絶縁靴など)の併用をお勧めします。

※絶縁工具はすべて修理対象外品です。

セット内容
品名品番
9.5sq.エクステンションバー 125mmZBE3-125
9.5sq.エクステンションバー 250mmZBE3-250
9.5sq.T形ハンドルレンチZTH3
9.5sq.ソケット 8mmZB3-08
9.5sq.ソケット10mmZB3-10
9.5sq.ソケット12mmZB3-12
9.5sq.ディープソケット 8mmZB3L-08
9.5sq.ディープソケット10mmZB3L-10
9.5sq.ディープソケット12mmZB3L-12
マイナスドライバZD1M-100

ZTB310Aの仕様・寸法情報

単品・セット区分
セット品
差込角(mm)
9.5
JANコード
4989433960647
質量(g)
2500
仕様
現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付き。(ケースサイズ:W475×D415×H120)
入組内容
9.5sq.エクステンションバー125mm,9.5sq.エクステンションバー250mm,9.5sq.T形ハンドルレンチ,9.5sq.ソケット8mm,9.5sq.ソケット10mm,9.5sq.ソケット12mm,9.5sq.ディープソケット8mm,9.5sq.ディープソケット10mm,9.5sq.ディープソケット12mm,マイナスドライバ
入組点数(点)
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
ZTB310A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,810
( 58,091 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイブリッド車(HV)の整備に最適な絶縁工具セットです。
・ZTB311Aからラチェットハンドルを省き、お求め安い価格に設定しました。
・絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。
・AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
・補給部品として専用トレイ(ZEKT-12A)を設定しています。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

絶縁工具セットCの型番ZTB310Aのページです。 型番ZTB310Aに関する仕様情報を記載しております。
絶縁工具セットCのレビュー
この商品のレビューはありません

ソケットレンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト