17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ネプロス 片開きメタルケース NEKB-1

ネプロス 片開きメタルケース

通常単価(税別)
7,887円
税込単価
8,676円
通常出荷日:8日目

●工具、部品の管理等に便利です。●材質:スチール●重量:800g

型番:

NEKB-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NEKB-1の仕様・寸法情報

外寸(mm)
W275×D150×H50
本体材質
スチール
重量(kg)
0.8
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
NEKB-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,887円
( 8,676円 )
8日目

詳細情報

基本情報

●工具、部品の管理等に便利です。
●材質:スチール
●重量:800g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネプロス 片開きメタルケースの型番NEKB-1のページです。 型番NEKB-1に関する仕様情報を記載しております。
ネプロス 片開きメタルケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネプロス 片開きメタルケース
片開きメタルケース(レッド)
545x185x85mm片開き工具箱EA504AD-18
ツールケース BX322
ツールケース BX520
ツールケース BX331
メーカーNEPROSKTC(京都機械工具)エスコTONETONETONE
通常価格7,887円9,607円10,291円12,110円8,295円15,734円
通常出荷日8日目3日目1日目5日目5日目5日目
外寸(mm)W275×D150×H50405×200×170545(W)×185(D)×85(H)433×220×195520×200×224433×220×240
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
重量(kg)0.8-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製工具箱・ステンレス製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました