17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツーリングワゴン W670・3段タイプ

  • 間口 (mm)
    670
  • 奥行 (mm)
    600
  • 高さ (mm)
    810
  • グリーン
  • 段数 (段)
    3
  • 色詳細
    サカエグリーン
  • キャスター
    100φナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
  • 均等耐荷重 (kg)
    150
  • 仕上げ
    粉体塗装
  • お届け状態(完成品・組立式)
    組立式
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • オプションの油受についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    使用方法・使用事例

    使用方法

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • 適用機種

    • ホルダー収納数

    • 仕様タイプ

    • JANコード

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数

    適用機種

    ホルダー収納数

    仕様タイプ

    JANコード

    質量

    (kg)

    内容量

    最小発注数量
    AS-50
    AS-50:15
    自在キャスター2個、固定キャスター2個タイプ
    4549347406954
    26
    1台
    1個
    AS-50
    AS-50:15
    フットブレーキ付・自在キャスター2個、固定キャスター2個タイプ
    4549347407074
    28
    1台
    1個
    AS-50
    AS-50:15
    4輪自在キャスタータイプ
    4549347406961
    26
    1台
    1個
    AS-40
    AS-40:21
    自在キャスター2個、固定キャスター2個タイプ
    4549347406978
    26
    1台
    1個
    AS-40
    AS-40:21
    フットブレーキ付・自在キャスター2個、固定キャスター2個タイプ
    4549347407081
    28
    1台
    1個
    AS-40
    AS-40:21
    4輪自在キャスタータイプ
    4549347406985
    28
    1台
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    55,256
    ( 60,782 )
    3日目
    66,138
    ( 72,752 )
    3日目
    55,256
    ( 60,782 )
    3日目
    55,256
    ( 60,782 )
    3日目
    66,138
    ( 72,752 )
    3日目
    55,256
    ( 60,782 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。
    ・より安全に保管することが出来ます。

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
    • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
    • 本商品は組立式の商品です。
    • オプションの油受についてはこちらをご覧ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ツーリングワゴン W670・3段タイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ツーリングワゴン W670・3段タイプ
    ツーリングワゴン W670・5段タイプ
    ツーリングワゴン W790・3段タイプ
    ツーリングワゴン W790・5段タイプ
    ツーリングワゴン W790・6段タイプ
    ツーリングワゴン W1030・4段タイプ
    メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
    通常価格55,256-78,025 -67,488 -81,089 -94,579 -96,690 -
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    間口(mm)6706707907907901030
    奥行(mm)600600600600600600
    高さ(mm)8101230810123014401060
    グリーングリーングリーングリーングリーングリーン
    段数(段)353564
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ツーリングワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト