17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニューCSパールキャスターラック

通常単価(税別)
74,779円~101,273円
税込単価
82,257円~111,400円
通常出荷日:3日目

【特長】・堅牢・安全・美観三拍子揃った新しいワゴン・棚板は50mmピッチで段替え可能・皿型・フラット型...

詳細を確認
  • 色
    アイボリー
  • キャスター
    自在×2、自在ストッパー付×2
  • 均等耐荷重 (kg)
    250
  • 車輪径 (mm)
    100
  • 仕上げ
    粉体塗装
  • お届け状態(完成品・組立式)
    組立式

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

図面

CSPRA-2115RI/CSPRA-2115RNUI

CSPRA-2115RI/CSPRA-2115RNUI

CSPRA-2125RI/CSPRA-2125RNUI

CSPRA-2125RI/CSPRA-2125RNUI

CSPRA-2215RI/CSPRA-2215RNUI

CSPRA-2215RI/CSPRA-2215RNUI

CSPRA-2225RI/CSPRA-2225RNUI

CSPRA-2225RI/CSPRA-2225RNUI

CSPRA-2315RI/CSPRA-2315RNUI

CSPRA-2315RI/CSPRA-2315RNUI

CSPRA-2325RI/CSPRA-2325RNUI

CSPRA-2325RI/CSPRA-2325RNUI

CSPRA-3324RNUI

CSPRA-3324RNUI

使用方法・使用事例

使用方法

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 段数(段)

  • JANコード

  • 車輪材質

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

段数

(段)

JANコード

車輪材質

質量

(kg)

最小発注数量
1200
450
1623
5
4549347227603
ゴム
41
1個
1200
450
1623
5
4549347227634
ナイロンウレタン
41
1個
1200
600
1623
5
4549347227665
ゴム
45
1個
1200
600
1623
5
4549347227696
ナイロンウレタン
45
1個
1500
450
1623
5
4549347227726
ゴム
69
1個
1500
450
1623
5
4549347227740
ナイロンウレタン
69
1個
1500
600
1623
5
4549347227764
ゴム
86
1個
1500
600
1623
5
4549347227788
ナイロンウレタン
86
1個
1800
450
1623
5
4549347227771
ゴム
81
1個
1800
450
1623
5
4549347227801
ナイロンウレタン
81
1個
1800
600
1623
5
4549347227719
ゴム
112
1個
1800
600
1623
5
4549347227733
ナイロンウレタン
112
1個
1800
600
1923
4
4549347218588
ナイロンウレタン
93
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,779円
( 82,257円 )
3日目
77,483円
( 85,231円 )
3日目
80,009円
( 88,010円 )
3日目
82,726円
( 90,999円 )
3日目
81,476円
( 89,624円 )
3日目
84,180円
( 92,598円 )
3日目
90,430円
( 99,473円 )
3日目
93,147円
( 102,462円 )
3日目
86,808円
( 95,489円 )
3日目
89,512円
( 98,463円 )
3日目
98,556円
( 108,412円 )
3日目
101,273円
( 111,400円 )
3日目
86,769円
( 95,446円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・堅牢・安全・美観三拍子揃った新しいワゴン
・棚板は50mmピッチで段替え可能
・皿型・フラット型に使いわけ

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューCSパールキャスターラックのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q中段の棚板を外して使用できますか。
A
中段の棚板を含めた状態で強度設計されているので中段の棚板を外しての使用は推奨できません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューCSパールキャスターラック
ニューCSパールラック
CSパールワゴン(中量タイプ・全面パンチングパネル付)
CSパールワゴン(中量タイプ・パンチングパネル付)
CSパールワゴン(中量タイプ・上部パンチングパネル付)
CSパールワゴン(中量タイプ・スライド棚付)
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格74,779円-74,983円33,341円 -32,920円 -39,259円 -49,672円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
色アイボリーアイボリーグリーン---
キャスター自在×2、自在ストッパー付×2-自在×2、自在ストッパー付×2自在×2、自在ストッパー付×2自在×2、自在ストッパー付×2自在×2、自在ストッパー付×2
均等耐荷重(kg)250750150150140140
車輪径(mm)100-100100100100
仕上げ粉体塗装-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト