17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インダクティブ プローブ Millimar 1301/1303/1318

通常単価(税別)
201,419円
税込単価
221,561円
通常出荷日:26日目

・電気マイクロの測定用プローブです。・標準タイプとテコ式があります。・優れたクランプ特性。

  • 商品タイプ
    データ機器関連品
  • 取付軸径 (mm)
    8h6
  • 感度偏差 (%)
    0.5
  • 感度調整 (μm)
    電気マイクロで調整可
  • ケーブル長さ (m)
    1.5(延長ケーブル別途用意)

型番:

5313180
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

5313180の仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
測定範囲
±0.3mm
メーカー型番
1318
測定圧(N)
0.25
取付軸径(mm)
8h6
保護等級
IP50
下限位置(mm)
-0.37
上限位置(mm)
+1.6
感度偏差(%)
0.5
感度調整(μm)
電気マイクロで調整可
繰返誤差(μm)
0.03
戻り誤差
0.5
仕様
てこ式
レリーズ機構
なし
測定圧の変更(N)
0.02/0.1,特注品
測定子
2mm超硬球
測定子の変更
0.5~3mm球
ケーブル長さ(m)
1.5(延長ケーブル別途用意)

絞り込み条件

  • 測定範囲

  • メーカー型番

  • 測定圧(N)

  • 保護等級

  • 下限位置(mm)

  • 上限位置(mm)

  • 繰返誤差(μm)

  • 戻り誤差

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
5313180

測定範囲

メーカー型番

測定圧

(N)

保護等級

下限位置

(mm)

上限位置

(mm)

繰返誤差

(μm)

戻り誤差

仕様

レリーズ機構

測定圧の変更

(N)

測定子

測定子の変更

最小発注数量
±0.3mm
1318
0.25
IP50
-0.37
+1.6
0.03
0.5
てこ式
なし
0.02/0.1,特注品
2mm超硬球
0.5~3mm球
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
201,419円
( 221,561円 )
26日目

詳細情報

基本情報

・電気マイクロの測定用プローブです。
・標準タイプとテコ式があります。
・優れたクランプ特性。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インダクティブ プローブ Millimar 1301/1303/1318の型番5313180のページです。 型番5313180に関する仕様情報を記載しております。
インダクティブ プローブ Millimar 1301/1303/1318のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インダクティブ プローブ Millimar 1301/1303/1318
プローブ DK805S(汎用分解能タイプ)
リニヤゲージ 端子台接続ケーブル
LT10A シリーズ(DT12/32用 RS-232C入出力モデル)
DT用インターポレータ(MT20シリーズ)
接続ケーブル (ケーブル長さ(m):1・2)
メーカーマールマグネスケールミツトヨマグネスケールマグネスケールミツトヨ
通常価格201,419円68,557円4,060円51,777円 -11,771円 -3,140円 -
通常出荷日26日目31日目4日目1日目〜3日目在庫品1日目〜
商品タイプデータ機器関連品測定子接続ケーブルカウンタデータ機器関連品接続ケーブル
取付軸径(mm)8h6-----
感度偏差(%)0.5-----
感度調整(μm)電気マイクロで調整可-----
ケーブル長さ(m)1.5(延長ケーブル別途用意)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました