17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ななめカットデスクマット再生塩ビ EW/ES【1~10個入り】

ななめカットデスクマット再生塩ビ EW/ES
  • Wタイプ(下敷付)
  • シングルタイプ
通常単価(税別)
5,3497,346
税込単価
5,8848,081
通常出荷日:7日目

メモが挟めて便利!天板を保護するデスクマット。【特長】・シャツの袖口が傷みにくい、全周ななめカット加工...

詳細を確認
  • マット表面にシボがかかっています。マウスによっては反応がにぶい場合があります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外寸法

(mm)

詳細タイプ

JANコード

仕様

材質

内容量

最小発注数量
W1190×D590
シングルタイプ
4977564519810
適用机:126
40%再生樹脂(軟質ポリ塩化ビニル(PVC))1.2mm厚
1枚
1個
W1390×D690
Wタイプ(下敷付)
4977564519872
適用机:147
40%再生樹脂(マット:42%軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.2mm厚、下敷:70%再生不織布(PET)0.7mm厚)
1枚
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,349
( 5,884 )
7日目
7,346
( 8,081 )
7日目

詳細情報

基本情報

メモが挟めて便利!
天板を保護するデスクマット。
【特長】
・シャツの袖口が傷みにくい、全周ななめカット加工。
・OA環境に対応したデスクマット。
・両面無移行(非転写):印刷物や書類のコピーを長期間はさんでおいても、インクがマット面に移りにくい加工を施したデスクマット。
・マット厚:1.2mm 、角:10R
・斜めカット:シャツの袖口が傷みにくい全周ななめカット加工。
・コードインスペース:OAデスク奥のコードインスペースに配慮して、奥行きが10cm短いタイプもご用意しました。
・マウスが使える特殊加工で、マット全体がマウスパッドとして使えます。(光学式・ボール式マウス対応)

ご注意

  • マット表面にシボがかかっています。マウスによっては反応がにぶい場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ななめカットデスクマット再生塩ビ EW/ESのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
事務所で使っています
5
満足度:5.0
一般的な事務所のデスクマットとして使用しています。ミスミで検索をして使い勝手が良さそうでしたので、この商品を選定しました...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ななめカットデスクマット再生塩ビ EW/ES
あんしんデスクマット ななめカット
デスクマットOAタイプ LW
再生オレフィンデスクマット ダブル
再生オレフィンデスクマット シングル
クラウン 再生オレフィンデスクマット ダブル
メーカープラスプラスプラスクラウンクラウンクラウン
通常価格5,349-7,343 -6,360 -7,655 -8,089 -8,038 -
通常出荷日7日目7日目〜7日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプデスクマットデスクマットデスクマットデスクマットデスクマットデスクマット
内容量1枚1枚1枚---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト