17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

デスクマットOAタイプ LW【1~10個入り】

デスクマットOAタイプ LW
通常単価(税別)
6,3608,268
税込単価
6,9969,095
通常出荷日:7日目

メモが挟めて便利!天板を保護するデスクマット。【特長】・マウス対応で透明度の高いマットを実現。・マウス...

詳細を確認
  • 再生樹脂のため下に敷いた物の色あいが変わって見える場合があります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外寸法

(mm)

詳細タイプ

JANコード

内容量

最小発注数量
W1045×D715
適用机:5号
4977564581626
1枚
1パック

10個入り

W1045×D620
適用机:6号
4977564581633
1枚
1パック

10個入り

W900×D620
適用机:7号
4977564586713
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,268
( 9,095 )
7日目
8,000
( 8,800 )
7日目
6,360
( 6,996 )
7日目

詳細情報

基本情報

メモが挟めて便利!
天板を保護するデスクマット。
【特長】
・マウス対応で透明度の高いマットを実現。
・マウスが使えて文字も見やすい特殊粒子配合マット。
・下敷:グリーン色
・片面無移行(非転写):印刷物や書類のコピーを長期間はさんでおいても、インクがマット面に移りにくい加工を施したデスクマット。
・キレイにご使用いただけます。
・マウスが使える特殊加工で、マット全体がマウスパッドとして使えます。(光学式・ボール式マウス対応)
・マット厚:1.8mm
・角:10R
【材質】
・40%再生樹脂(マット=42%軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.8mm厚、下敷:不織布(PET)1.2mm厚)、裏面特殊ラミネート(無移行処理)

ご注意

  • 再生樹脂のため下に敷いた物の色あいが変わって見える場合があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デスクマットOAタイプ LWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デスクマットOAタイプ LW
あんしんデスクマット ななめカット
ななめカットデスクマット再生塩ビ EW/ES
デスクマット(エコノミーSEタイプ)
デスクマット(新JIS用・オレフィン系樹脂タイプ)
デスクマット(下敷付ダブルタイプ)
メーカープラスプラスプラスライオン事務器森松森松
通常価格6,360-7,343 -5,349 -1,400 -8,422 -8,681 -
通常出荷日7日目7日目〜7日目9日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプデスクマットデスクマットデスクマットデスクマットデスクマットデスクマット
内容量1枚1枚1枚---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト