17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

筋入ハトロン紙 HR-632

筋入ハトロン紙

通常単価(税別)
1,386円
税込単価
1,525円
通常出荷日:9日目

【特長】・手芸やパッキンとしても最適【用途】・包装紙、型紙等に

  • 幅 (mm)
    910
  • 長さ (m)
    24
  • JANコード
    4905663006320
  • 材質
    紙
  • 質量 (g)
    920
  • 内容量
    1巻

型番:

HR-632
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HR-632の仕様・寸法情報

幅(mm)
910
長さ(m)
24
JANコード
4905663006320
材質
紙
質量(g)
920
内容量
1巻

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR-632

内容量

最小発注数量
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,386円
( 1,525円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手芸やパッキンとしても最適
【用途】
・包装紙、型紙等に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

筋入ハトロン紙の型番HR-632のページです。 型番HR-632に関する仕様情報を記載しております。
筋入ハトロン紙のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
縫製の型紙
5
満足度:5.0
今まではカレンダーの裏やコピー用紙を張り合わせたり、新聞だったり苦労しておりました。 ハトロン紙始めて使います。 薄いの...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
筋入ハトロン紙
1巻筋入ターポリン
アルミフォーム
クラフト紙
ラッピングペーパー
PE梱包クロスナチュラル
メーカー三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業萩原工業
通常価格1,386円4,291円2,559円2,039円1,086円35,044円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目2日目1日目
幅(mm)910910900900-1800
長さ(m)2430330-100
JANコード49056630063204905663006306490566302001249056630063444905663004944-
材質紙紙ポリエチレン・PET・アルミ蒸着紙紙-
質量(g)92025001901400280-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました