ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミラミ袋 HR-1351

アルミラミ袋【10個入り】

通常単価(税別)
1,573
税込単価
1,730
通常出荷日:3日目

【特長】・保温・保冷効果が高いので食品等に【用途】・ペットボトル・缶入飲料、冷凍食品、アイスクリーム、...

詳細を確認
  • 横 (mm)
    300
  • 縦 (mm)
    300
  • JANコード
    4905663013519
  • 質量 (g)
    100
  • 内容量
    1袋(10枚)

ご注意

  • 可燃物なので火のそばに置かないでください。

型番:

HR-1351
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

HR-1351の仕様・寸法情報

横(mm)
300
縦(mm)
300
JANコード
4905663013519
質量(g)
100
内容量
1袋(10枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR-1351

内容量

最小発注数量
1袋(10枚)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,573
( 1,730 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保温・保冷効果が高いので食品等に
【用途】
・ペットボトル・缶入飲料、冷凍食品、アイスクリーム、お弁当、肉・魚果物・野菜化粧品・薬品など

ご注意

  • 可燃物なので火のそばに置かないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミラミ袋の型番HR-1351のページです。 型番HR-1351に関する仕様情報を記載しております。
アルミラミ袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミラミ袋
ラッピングペーパー
アルミフォーム
筋入ハトロン紙
クラフト紙
1巻筋入ターポリン
メーカー三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業
通常価格1,5737871,6551,1021,6503,680
通常出荷日3日目2日目9日目9日目9日目9日目
横(mm)300540----
縦(mm)300390----
JANコード490566301351949056630049444905663020012490566300632049056630063444905663006306
質量(g)10028019092014002500
内容量1袋(10枚)1袋(100枚)1巻1巻1巻1巻

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました