17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミフォーム HR-2001
  • HR-2001
  • HR-2001

アルミフォーム

通常単価(税別)
2,559円
税込単価
2,815円
通常出荷日:9日目

【特長】・目的に応じて幅広くご利用いただけます。【用途】・食品の保冷・保温や包装用緩衝材として。・行楽...

詳細を確認
  • 幅 (mm)
    900
  • 長さ (m)
    3
  • JANコード
    4905663020012
  • 材質
    ポリエチレン・PET・アルミ蒸着
  • 質量 (g)
    190
  • 内容量
    1巻

型番:

HR-2001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HR-2001の仕様・寸法情報

幅(mm)
900
長さ(m)
3
JANコード
4905663020012
材質
ポリエチレン・PET・アルミ蒸着
質量(g)
190
内容量
1巻

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR-2001

内容量

最小発注数量
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,559円
( 2,815円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目的に応じて幅広くご利用いただけます。
【用途】
・食品の保冷・保温や包装用緩衝材として。
・行楽時のレジャーシート、災害時の防寒・防暑、風呂湯・こたつの下敷き等の保温シートとして。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミフォームの型番HR-2001のページです。 型番HR-2001に関する仕様情報を記載しております。
アルミフォームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミフォーム
1巻筋入ターポリン
筋入ハトロン紙
クラフト紙
ラッピングペーパー
緩衝材 クッションペーパー
メーカー三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業トラスコ中山
通常価格2,559円4,291円1,386円2,039円1,086円1,162円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目2日目1日目
幅(mm)900910910900-300
長さ(m)3302430-250
JANコード49056630200124905663006306490566300632049056630063444905663004944-
材質ポリエチレン・PET・アルミ蒸着紙紙紙紙-
質量(g)19025009201400280-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました