17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クラフト紙 HR-634

クラフト紙

  • 幅 (mm)
    900
  • 長さ (m)
    30
  • JANコード
    4905663006344
  • 材質
    紙
  • 質量 (g)
    1400
  • 内容量
    1巻

ご注意

  • 火のそばに置かないでください直射日光・高温多湿をさけて涼しい所に保管してください

型番:

HR-634
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HR-634の仕様・寸法情報

幅(mm)
900
長さ(m)
30
JANコード
4905663006344
材質
紙
質量(g)
1400
内容量
1巻

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR-634

内容量

最小発注数量
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,039円
( 2,243円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫で破れにくい良質のクラフト紙です
【用途】
・包装・手芸用

ご注意

  • 火のそばに置かないでください直射日光・高温多湿をさけて涼しい所に保管してください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラフト紙の型番HR-634のページです。 型番HR-634に関する仕様情報を記載しております。
クラフト紙のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラフト紙
アルミフォーム
1巻筋入ターポリン
筋入ハトロン紙
ラッピングペーパー
巻クラフト紙
メーカー三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業トラスコ中山
通常価格2,039円2,559円4,291円1,386円1,086円1,337円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目2日目1日目
幅(mm)900900910910-900
長さ(m)3033024-30
JANコード49056630063444905663020012490566300630649056630063204905663004944-
材質紙ポリエチレン・PET・アルミ蒸着紙紙紙-
質量(g)14001902500920280-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました