17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラープチ
  • HR-1901
  • HR-1903
  • HR-1907

カラープチ

  • 商品タイプ
    気泡緩衝材
  • 幅(mm)
    300
  • 長さ(m)
    3
  • 材質
    ポリエチレン
  • 重量 (g)
    100
  • 内容量
    1巻
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

内容量

最小発注数量
黄
4905663019016
1巻
1個
青
4905663019030
1巻
1個
ピンク
4905663019078
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
857円
( 943円 )
9日目
857円
( 943円 )
9日目
857円
( 943円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラッピング用にお勧めのカラフルな緩衝材
【用途】
・お花・ガラス製品の保護に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラープチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラープチ
プチプチシート#36 20枚入
巻きダンボール
ミラーシート
弱粘着プチプチ
静電防止剤入り緩衝材
メーカー三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業
通常価格857円948円2,460円3,336円794円1,598円
通常出荷日9日目3日目2日目3日目9日目3日目
商品タイプ気泡緩衝材気泡緩衝材その他緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材
幅(mm)300300900900300900
長さ(m)30.3101015
材質ポリエチレンポリエチレン紙ポリエチレンポリエチレン-
重量(g)100100110022090250

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト