17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアーキャップ大粒 HR-1100
  • HR-1100
  • HR-1100

エアーキャップ大粒

通常単価(税別)
1,444
税込単価
1,588
通常出荷日:9日目

【特長】・中味は安全気泡が大きいのでショックに非常に強い。【用途】・使い方いろいろ、包装用緩衝材として

  • 商品タイプ
    気泡緩衝材
  • 横 (mm)
    1000
  • 縦 (mm)
    1200
  • JANコード
    4905663710302
  • 重量 (g)
    150
  • 内容量
    1枚

ご注意

  • 可燃物ですので、火のそばに置かないでください

型番:

HR-1100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

HR-1100の仕様・寸法情報

商品タイプ
気泡緩衝材
横(mm)
1000
縦(mm)
1200
JANコード
4905663710302
重量(g)
150
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR-1100HR-1100

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,444
( 1,588 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中味は安全気泡が大きいのでショックに非常に強い。
【用途】
・使い方いろいろ、包装用緩衝材として

ご注意

  • 可燃物ですので、火のそばに置かないでください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアーキャップ大粒の型番HR-1100のページです。 型番HR-1100に関する仕様情報を記載しております。
エアーキャップ大粒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーキャップ大粒
静電防止エアー袋
エア・フォーム
静電防止剤入 大型プチ袋
ワンダークッション
クッションシート
メーカー三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業
通常価格1,4441,0447268501881,009
通常出荷日9日目3日目2日目在庫品1日目3日目2日目
商品タイプ気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材
横(mm)1000300100500200400
縦(mm)1200300100590300500
JANコード490566371030249056630002984905663100158490566301897249056630141344905663621134
重量(g)150150307020160

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました