ファクトリーサプライ用品技術窓口



【特長】ファンヒーターにカバーをかけてきれいに収納。【寸法(mm)】・S:横700(450)×縦900×厚さ0.03・L:横1000(700)×縦1100×厚さ0.04

三友産業
特大ポリ袋 W

三友産業
特大ポリ袋 L

三友産業
ユーパック 重量物パック
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):197円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

セイニチ
ラミジップスタンドタイプ チャック付きアルミ袋
5通常価格(税別):996円~

東京硝子器械
チャック付ポリ袋 VG 深さ 70~480mm
0通常価格(税別):670円~

アズワン
ユニパック 厚み 0.04 0.08 6-633
5通常価格(税別):1,088円~

アズワン
ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1
5通常価格(税別):3,200円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):61円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋 透明・箱入
5通常価格(税別):13,600円

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):155円~