17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

結束ラップ

通常単価(税別)
563円~780円
税込単価
619円~858円
通常出荷日:9日目

【特長】・身近なものに手軽に使える結束・梱包用ラップフィルム【用途】・新聞・雑誌・細長い物の結束に。

  • 幅 (mm)
    50
  • 厚み (μm)
    20
  • 材質
    ポリエチレン
  • 内容量
    1巻
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(m)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

詳細タイプ

JANコード

重量

(g)

紙管内径

(mm)

内容量

最小発注数量
100
結束ラップミニ
4905663018095
100
40
1巻
1個
300
結束ラップ
4905663018101
310
75
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
563円
( 619円 )
9日目
780円
( 858円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・身近なものに手軽に使える結束・梱包用ラップフィルム
【用途】
・新聞・雑誌・細長い物の結束に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

結束ラップのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
梱包
5
満足度:5.0
小さいので扱いやすい。品質も問題なし。価格、量も適当でよかった。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
結束ラップ
ハンディラップ
タピレンストレッチフィルムスーパー130(コアレスタイブ)
紙管なし ストレッチフィルム
ミニストレッチフィルム
ストレッチフィルム 手巻用 強力タイプ 厚み 10μm
メーカー三友産業三友産業大化工業トラスコ中山ミスミ司化成工業
通常価格563円-607円 -4,903円15,974円727円 -4,714円
通常出荷日9日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目1日目
幅(mm)5010050050050500
厚み(μm)20-12182010
材質ポリエチレンポリエチレン----
内容量1巻-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手巻き用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト