ファクトリーサプライ用品技術窓口

リングロープ ポリプロピレン HR-243

リングロープ ポリプロピレン

通常単価(税別)
760
税込単価
836
通常出荷日:2日目

【特長】・耐水性に優れ、軽くて水に浮く【用途】・農業、漁業、レジャー用に最適。

  • 材質
    ポリプロピレン(PP)
  • 長さ (m)
    20
  • 質量 (g)
    360
  • 仕様
    水に浮く
  • 太さ (mm)
    6
  • JANコード
    4905663024300
  • 引張り強度 (kg)
    約290
  • 安全強度 (kg)
    約55
  • 耐熱性
  • 耐水性
  • 耐候性
  • 内容量
    1本

ご注意

  • 鋭い角や荒い面とロープを擦れさせないでくださいロープが切れる事があります直射日光・高温多湿をさけて涼しい所に保管してください

型番:

HR-243
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HR-243の仕様・寸法情報

材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(m)
20
質量(g)
360
仕様
水に浮く
太さ(mm)
6
JANコード
4905663024300
引張り強度(kg)
約290
安全強度(kg)
約55
耐熱性
耐水性
耐候性
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR-243

内容量

最小発注数量
1本
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
760
( 836 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐水性に優れ、軽くて水に浮く
【用途】
・農業、漁業、レジャー用に最適。

ご注意

  • 鋭い角や荒い面とロープを擦れさせないでくださいロープが切れる事があります直射日光・高温多湿をさけて涼しい所に保管してください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リングロープ ポリプロピレンの型番HR-243のページです。 型番HR-243に関する仕様情報を記載しております。
リングロープ ポリプロピレンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リングロープ ポリプロピレン
ニューロープ 綿ロープ
ナイロンロープ
PPロープ カラー
バラけるPPロープ
2本撚ロープミニ
メーカー三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業
通常価格7601,944 -2,336744797548
通常出荷日2日目3日目2日目3日目〜2日目9日目
材質ポリプロピレン(PP)綿その他ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
長さ(m)2020201005070
質量(g)360-450260290160
仕様水に浮く水に沈む----
太さ(mm)6665504

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト