17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バラけるPPロープ HR-129
  • HR-129
  • HR-129

バラけるPPロープ

通常単価(税別)
1,009円
税込単価
1,110円
通常出荷日:2日目

【特長】・荷造り・結束に最適です【用途】・一般包装の他に、撚りがバラけるので手芸等にも

ご注意

  • この商品は表面を熱処理していませんので、どこを切ってもばらばらになります。製造上、つなぎ目がある場合があります。ご了承下さい。火気厳禁

型番:

HR-129
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HR-129の仕様・寸法情報

材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(m)
50
質量(g)
290
太さ(mm)
50
JANコード
4905663001295
内容量
1巻

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR-129

内容量

最小発注数量
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,009円
( 1,110円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷造り・結束に最適です
【用途】
・一般包装の他に、撚りがバラけるので手芸等にも

ご注意

  • この商品は表面を熱処理していませんので、どこを切ってもばらばらになります。製造上、つなぎ目がある場合があります。ご了承下さい。火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バラけるPPロープの型番HR-129のページです。 型番HR-129に関する仕様情報を記載しております。
バラけるPPロープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バラけるPPロープ
ナイロンロープ
リングロープ ポリプロピレン
炭カル入りPPひも
2本撚ロープミニ
はぜ繩
メーカー三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業
通常価格1,009円2,869円1,060円869円856円2,818円
通常出荷日2日目2日目2日目9日目9日目2日目
材質ポリプロピレン(PP)その他ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
長さ(m)50202030070200
質量(g)2904503602801601094
太さ(mm)5066648
JANコード490566300129549056636080124905663024300490566323199949056631232874905663223420
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました