17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラックロープ マニラ
  • HR-385
  • HR-387

トラックロープ マニラ

通常単価(税別)
2,0132,940
税込単価
2,2143,234
通常出荷日:9日目

【特長】・滑り・伸びが少ない両端アイ加工【用途】・トラック・漁業・レジャー・結束

詳細を確認
  • 材質
  • 長さ (m)
    20
  • 材質詳細
    天然麻
  • 耐熱性
  • 耐水性
    ×
  • 耐候性
    ×
  • 耐摩擦性
    DRY○、WET△
  • 内容量
    1本

ご注意

  • 鋭い角や荒い面とロープを擦れさせないでください。ロープが切れる事があります。直射日光・高温多湿をさけて涼しい所に保管してください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 質量(g)

  • 太さ(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

質量

(g)

太さ

(mm)

JANコード

引張り強度

(kg)

内容量

最小発注数量
1000
9
4905663502105
550
1本
5個
1740
12
4905663502136
980
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,013
( 2,214 )
9日目
2,940
( 3,234 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑り・伸びが少ない両端アイ加工
【用途】
・トラック・漁業・レジャー・結束

ご注意

  • 鋭い角や荒い面とロープを擦れさせないでください。ロープが切れる事があります。直射日光・高温多湿をさけて涼しい所に保管してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラックロープ マニラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラックロープ マニラ
ロープシリーズ ナイロンロープ
ロープシリーズ ポリエステル混撚ロープ
ナイロンロープ
ロープシリーズ ナイロン金剛打
トラックロープ ポリプロピレン 両端リング加工
メーカー三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業
通常価格2,013-320 -234 -1,788385 -1,294 -
通常出荷日9日目2日目〜9日目2日目3日目〜2日目
材質その他その他その他その他ポリプロピレン(PP)
長さ(m)201010201020
材質詳細天然麻ナイロンポリエステル・ポリエチレンナイロンナイロン-
耐熱性
耐水性×

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング