ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユタカメイク カラビナ付きポリエステルロープ 12mm×20m

通常単価(税別)
6,036
税込単価
6,640
通常出荷日:1日目

【特長】・引っ掛け金具(カラビナ)付きでロープワークも簡単です。【用途】・フック、吊り金具への引っ掛け...

詳細を確認
  • 包装形態
    シュリンクパック
  • JANコード
    4903599112559
  • トラスココード
    827-8822
  • 引張強度(kN)
    14.61
  • 線径(mm)
    12
  • 長さ(m)
    20
  • ロープの打ち方
    3ツ打
  • 材質1
    ロープ:ポリエステル
  • 材質2
    カラビナ:スチール
  • 質量(g)
    1700

ご注意

  • 消防法における「避難用ロープ」対象外となります。
  • 消防法における「避難用ロープ」対象外。

型番:

AK-710
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AK-710の仕様・寸法情報

包装形態
シュリンクパック
JANコード
4903599112559
トラスココード
827-8822
引張強度(kN)
14.61
線径(mm)
12
長さ(m)
20
ロープの打ち方
3ツ打
材質1
ロープ:ポリエステル
材質2
カラビナ:スチール
質量(g)
1700
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AK-710
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,036
( 6,640 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引っ掛け金具(カラビナ)付きでロープワークも簡単です。
【用途】
・フック、吊り金具への引っ掛けに。
・ロープの連結に。
・災害準備品に。

ご注意

  • 消防法における「避難用ロープ」対象外となります。
  • 消防法における「避難用ロープ」対象外。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユタカメイク カラビナ付きポリエステルロープ 12mm×20mの型番AK-710のページです。 型番AK-710に関する仕様情報を記載しております。
ユタカメイク カラビナ付きポリエステルロープ 12mm×20mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユタカメイク カラビナ付きポリエステルロープ 12mm×20m
ユタカメイク ポリエステル金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m
ユタカメイク ロープ PEカラーロープ万能パック 9φ×20m 赤
ユタカメイク 梱包用品 テーピングホルダー 20mm×92mm
クレモナ金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m
フロートロープドラム巻 12g/m(約6.5mm) ×165m
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格6,0361,5083,2021152,55819,643
通常出荷日1日目4日目1日目4日目1日目1日目
レッドグリーングリーン
包装形態シュリンクパックバンド掛巻バンド掛け/シュリンクパックバンド掛巻ドラム巻
JANコード490359911255949035991124124903599053739490359901267549035991124054903599065169
トラスココード827-8822827-5887113-5461113-2297827-6080829-1188
引張強度(kN)14.61----約3.33

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト