ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ユタカメイク たこ糸 20~520m |
|
ユタカメイク KPロープシリーズ |
|
ジーベックテクノロジー XEBECマイスターフィニッシュ ペンシルタイプ/セラミックファイバースティック砥石【3個入り】 |





【特長】
・強度がありしなやかで作業性が良い
【用途】
・ホビーや装飾・イベント・運動会・文化祭などの用途に使用下さい。

ユタカメイク
アクリル紐 ザ・紐 中丸紐
![[ナイロン製]ひも 画像](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223007308937/223007308937_001_20230801115838.jpg)
エスコ
[ナイロン製]ひも

日本緑十字社
カラーロープ 12mm×1m~12mm×100m
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユタカメイク
PSロープ(農業・園芸用)
4通常価格(税別):667円~

石本マオラン
ひもポリベル
4通常価格(税別):2,698円

オーエッチ工業
ホイストロープ
0通常価格(税別):2,587円

三友産業
たこ糸 カード巻
0通常価格(税別):818円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):9,175円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):179円~

トラスコ中山
簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)
4.5通常価格(税別):419円~