ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニューロープ マニラ HR-300
  • HR-300
  • HR-300

ニューロープ マニラ

通常単価(税別)
1,346
税込単価
1,481
通常出荷日:9日目

【特長】・滑り、伸びが少ない、地球にやさしい商品【用途】・農業:スポーツ・インテリア

  • 長さ (m)
    20
  • 質量 (g)
    400
  • 太さ (mm)
    6
  • JANコード
    4905663601013
  • 引張り強度 (kg)
    約220
  • 耐熱性
  • 耐水性
    ×
  • 耐候性
    ×
  • 耐摩擦性
    DRY○、WET△
  • 内容量
    1巻

ご注意

  • 鋭い角や荒い面とロープを擦れさせないでください。ロープが切れる事があります。直射日光・高温多湿をさけて涼しい所に保管してください。

型番:

HR-300
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HR-300の仕様・寸法情報

長さ(m)
20
質量(g)
400
太さ(mm)
6
JANコード
4905663601013
引張り強度(kg)
約220
耐熱性
耐水性
×
耐候性
×
耐摩擦性
DRY○、WET△
内容量
1巻

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR-300

内容量

最小発注数量
1巻
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,346
( 1,481 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑り、伸びが少ない、地球にやさしい商品
【用途】
・農業:スポーツ・インテリア

ご注意

  • 鋭い角や荒い面とロープを擦れさせないでください。ロープが切れる事があります。直射日光・高温多湿をさけて涼しい所に保管してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニューロープ マニラの型番HR-300のページです。 型番HR-300に関する仕様情報を記載しております。
ニューロープ マニラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューロープ マニラ
ナイロンロープ
リングロープ ポリプロピレン
バラけるPPロープ
2本撚ロープミニ
はぜ繩
メーカー三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業
通常価格1,3462,3367607975482,280
通常出荷日9日目2日目2日目2日目9日目2日目
長さ(m)2020205070200
質量(g)4004503602901601094
太さ(mm)6665048
JANコード490566360101349056636080124905663024300490566300129549056631232874905663223420
引張り強度(kg)約220約700約290---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト