ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ハンディラップ
三友産業
ピンゲージ用ケース
新潟精機(SK)
角かご (浅型・深型)
積水テクノ成型
  • <
  • >
ファミリーバンド HR-811
  • HR-811
  • HR-811

ファミリーバンド

通常単価(税別)
1,662円
税込単価
1,828円
通常出荷日:3日目

【特長】・ソフトで使いやすいストッパー用のPPバンドです。・引っ越しは持ちろん、ちょっと大きな荷物の発...

詳細を確認
  • 幅 (mm)
    15
  • 長さ (m)
    200
  • 仕様
    黄
  • JANコード
    4905663411117
  • 材質
    ポリプロピレン
  • 質量 (g)
    750
  • 特長
    1巻

ご注意

  • 可燃物ですので、火のそばに置かないでください

型番:

HR-811
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HR-811の仕様・寸法情報

幅(mm)
15
長さ(m)
200
仕様
黄
JANコード
4905663411117
材質
ポリプロピレン
質量(g)
750
特長
1巻
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR-811
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,662円
( 1,828円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトで使いやすいストッパー用のPPバンドです。
・引っ越しは持ちろん、ちょっと大きな荷物の発送にも大活躍します。
【用途】
・荷物の固定・梱包用。

ご注意

  • 可燃物ですので、火のそばに置かないでください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファミリーバンドの型番HR-811のページです。 型番HR-811に関する仕様情報を記載しております。
ファミリーバンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファミリーバンド
PPバンド+ストッパー HR
PPバンド 手締用 15mm×100m
PPバンド&バンドストッパーセット 手締用
PPバンド(手締用)
カラーPPバンド
メーカー三友産業三友産業三友産業アズワントラスコ中山三友産業
通常価格1,662円754円883円760円 -4,171円1,596円
通常出荷日3日目3日目〜15日目1日目1日目3日目
幅(mm)15151515.515.515
長さ(m)20010100-1000170
仕様黄-----
JANコード4905663411117-----
材質ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手締め・ストッパー用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました