17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラーPPバンド

通常単価(税別)
1,596円
税込単価
1,756円
通常出荷日:3日目

【特長】・梱包・結束に最適です・色のバリエーションが豊富なので、手芸にも向いています

  • 幅 (mm)
    15
  • 長さ (m)
    170
  • 質量 (g)
    600
  • 特長
    1巻

ご注意

  • 可燃物ですので、火のそばに置かないでください
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

仕様

JANコード

最小発注数量
白
4905663444412
1個
赤
4905663444429
1個
青
4905663444443
1個
緑
4905663444450
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,596円
( 1,756円 )
3日目
1,596円
( 1,756円 )
3日目
1,596円
( 1,756円 )
3日目
1,596円
( 1,756円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・梱包・結束に最適です
・色のバリエーションが豊富なので、手芸にも向いています

ご注意

  • 可燃物ですので、火のそばに置かないでください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーPPバンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーPPバンド
PPバンド+ストッパー HR
PPバンド 手締用 15mm×100m
ファミリーバンド
PPバンド(手締用)
PPバンド&バンドストッパーセット 手締用
メーカー三友産業三友産業三友産業三友産業トラスコ中山アズワン
通常価格1,596円754円883円1,662円4,171円760円 -
通常出荷日3日目3日目〜15日目3日目1日目1日目
幅(mm)1515151515.515.5
長さ(m)170101002001000-
質量(g)60090400750--
特長1巻1巻手締め用バンド。荷物の結束等に。1巻--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手締め・ストッパー用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト