17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MH-3S ハンドプレス

通常単価(税別)
5,936円
税込単価
6,530円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・小型・軽量!MADE IN JAPAN の信頼、安全・確実の品質で圧着作業を。・端子を入れて...

詳細を確認

    型番:

    MH-3S
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    MH-3Sの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MH-3S
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,936円
    ( 6,530円 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小型・軽量!MADE IN JAPAN の信頼、安全・確実の品質で圧着作業を。
    ・端子を入れて、ハンドルを1回カチッと押せば、仮押さえができます。
    ・きれいに確実に圧着可能。
    ・エラストマー樹脂を採用した滑りにくいグリップです。
    ・裸圧着端子・スリーブ用
    【商品仕様】
    ・全長(mm):175
    ・質量(g):235
    ・適用サイズ(mm2):0.5/1.25/2/3.5
    ・軽量コンパクト。
    ・JANコード:4992456001440

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    MH-3S ハンドプレスの型番MH-3Sのページです。 型番MH-3Sに関する仕様情報を記載しております。
    MH-3S ハンドプレスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MH-3S ハンドプレス
    ハンドリベットセット SR-1S
    ハンド式リベットツール G30
    ハンドナッター ガンタイプ ファイヤーフライ M3~M6
    ハンドナッター M3~6 マンドレル簡単取り換え可能タイプ用パーツ
    ハンドリベッター交換用ジョー
    メーカーマーベル新潟精機(SK)チェリーファスナーズGESIPAトラスコ中山GESIPA
    通常価格5,936円2,358円56,306円24,423円963円 -1,187円
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目4日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました