17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MMC-1938 据え置き型M&Cカッター MMC-1938

MMC-1938 据え置き型M&Cカッター

通常単価(税別)
31,644
税込単価
34,808
通常出荷日:6日目

【特長】・据置き型で切りやすい。・切り屑受け引き出し付き。・Mバーの切断に。(シングル・ダブル)・Cチ...

詳細を確認

    型番:

    MMC-1938
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MMC-1938の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MMC-1938
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    31,644
    ( 34,808 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・据置き型で切りやすい。
    ・切り屑受け引き出し付き。
    ・Mバーの切断に。(シングル・ダブル)
    ・Cチャンの切断に。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):600
    ・質量(kg):6.3
    ・JANコード:4992456002829

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MMC-1938 据え置き型M&Cカッターの型番MMC-1938のページです。 型番MMC-1938に関する仕様情報を記載しております。
    MMC-1938 据え置き型M&Cカッターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MMC-1938 据え置き型M&Cカッター
    Cチャンカッター TA858MX-10
    Cチャンカッター FCC-550
    MDC-125 ダウンライト Mバーカッター
    MDC-50 ダウンライトMバーカッター
    200mm 強力型ミニクリッパー(オフセット)
    メーカーマーベルタスコフジ矢マーベルマーベルエスコ
    通常価格31,64415,26213,50625,79618,49813,500
    通常出荷日6日目9日目1日目5日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました