ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
ミスミ バックル式クリアボックス【1~60個入り】 |
|
ミスミ 軽中量ラック 250㎏タイプ |

【特長】
・ドライバー収納時、電動ドライバーのスイッチを誤って押すことのないよう、設計されたデザインです。
・ドライバーの先端を固定、スイッチがスッポリ入る安心サイズ。
【商品仕様】
・サイズ全長X巾(mm):300X160
・充電式ドライバー用
・質量(g):110
・JANコード:4992456213423
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホーザン
ツールバッグ(ポリエステル製)
5通常価格(税別):1,991円

リングスター
チョイスバッグ CB-240
4通常価格(税別):1,475円

SK-11
ツールキャリーバッグPRO STC-L・STC-M
4通常価格(税別):4,588円~

コヅチ
電工袋2段
0通常価格(税別):2,888円

DBLTACT
カッターケース 200×75×45mm
0通常価格(税別):767円

DBLTACT
フラットケース 265×95mm
0通常価格(税別):677円

ベストツール
極匠 工具差しスリーリングタイプ GTH-01
0通常価格(税別):986円

エスコ
ツールホルダー(ベルト通し幅 60mm,65mm)
0通常価格(税別):1,444円~

エスコ
320x130x470mm リュックサック
0通常価格(税別):2,601円