17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MDP-400A MDP-90、91用 仕切板

通常単価(税別)
1,079円
税込単価
1,187円
通常出荷日:1日目

【特長】・丈夫で摩擦に強いターポリン生地を使用。・丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地を使用...

詳細を確認

    型番:

    MDP-400A
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    MDP-400Aの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MDP-400A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,079円
    ( 1,187円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・丈夫で摩擦に強いターポリン生地を使用。
    ・丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地を使用。
    ・ターポリン:「ポリエステル系繊維の織物」を「合成樹脂フィルム」ではさんだ素材の事を言います。
    ・工事現場の養生シート・仮説テント・トラックの幌・垂れ幕等にも使われている素材です。
    ・普通の布に比べて汚れにくく、丈夫な素材です。
    【商品仕様】
    ・サイズ縦X横(mm):195X155
    ・カラー:ブラック
    ・基本素材:1680デニールポリエステルオックス(裏面:ポリウレタンコーティング)
    ・本体一部:ターポリン
    ・ベルトループ:ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げ
    ・フチ巻きテープ:ポリプロピレンテープ
    ・腰袋MDP-90・91・93用
    ・質量(g):75
    ・JANコード:4992456216547

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    MDP-400A MDP-90、91用 仕切板の型番MDP-400Aのページです。 型番MDP-400Aに関する仕様情報を記載しております。
    MDP-400A MDP-90、91用 仕切板のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MDP-400A MDP-90、91用 仕切板
    MDP-91 タフロンホルスター(右用)
    MDP ツールバッグ
    MDP ペンチ差し
    MDP ペンチ・ドライバー差し
    MDP タフロンポケットバッグ
    メーカーマーベルマーベルマーベルマーベルマーベルマーベル
    通常価格1,079円4,204円6,457円5,107円 -5,931円 -13,077円
    通常出荷日1日目9日目5日目1日目〜1日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました