17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MDP-10 電工ベルト

通常単価(税別)
5,235円
税込単価
5,759円
通常出荷日:8日目

【特長】・電設工事の方々に。【商品仕様】・サイズ幅X長さ(mm):36X1150・質量(g):155・...

詳細を確認

    型番:

    MDP-10
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    MDP-10の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MDP-10
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,235円
    ( 5,759円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・電設工事の方々に。
    【商品仕様】
    ・サイズ幅X長さ(mm):36X1150
    ・質量(g):155
    ・JANコード:4992456213003

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    MDP-10 電工ベルトの型番MDP-10のページです。 型番MDP-10に関する仕様情報を記載しております。
    MDP-10 電工ベルトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MDP-10 電工ベルト
    電工プロキャンバスベルト
    中山式 ツールホルダ電工用バンド
    サポートベルトDX (ワンタッチベルト)
    サポートベルト ESB-2GRAY
    ナイロンベルト
    メーカーマーベルジェフコムトラスコ中山コヅチE-Valueペンギンエース
    通常価格5,235円8,727円4,822円 -7,107円 -1,365円1,949円
    通常出荷日8日目5日目1日目〜4日目〜3日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました