17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCM-500 Mバーカッター(CW-19/CS-19用) MCM-500

MCM-500 Mバーカッター(CW-19/CS-19用)

通常単価(税別)
22,708円
税込単価
24,979円
通常出荷日:6日目

【特長】・壁際に死角なしの一発切り・壁面のきわ切り・軽量・小型・騒音、粉塵、火花が出ない・360°回転...

詳細を確認

    ご注意

    • CW-19/CS-19用

    型番:

    MCM-500
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    MCM-500の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MCM-500
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,708円
    ( 24,979円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・壁際に死角なしの一発切り
    ・壁面のきわ切り
    ・軽量・小型
    ・騒音、粉塵、火花が出ない
    ・360°回転でハンドルが壁に当たらない
    ・ヘッドを回転させハンドルの当たる壁をよけて作業することができる
    【商品仕様】
    ・全長(mm):500
    ・質量(g):1810
    ・JANコード:4992456002874

    ご注意

    • CW-19/CS-19用

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MCM-500 Mバーカッター(CW-19/CS-19用)の型番MCM-500のページです。 型番MCM-500に関する仕様情報を記載しております。
    MCM-500 Mバーカッター(CW-19/CS-19用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MCM-500 Mバーカッター(CW-19/CS-19用)
    MDC-125 ダウンライト Mバーカッター
    MDC-50 ダウンライトMバーカッター
    MMC-1938 据え置き型M&Cカッター
    エアコン用ダクトカッター
    基板用ハンドカッター
    メーカーマーベルマーベルマーベルマーベルトップ工業サンハヤト
    通常価格22,708円25,796円18,498円31,644円9,591円118,129円
    通常出荷日6日目5日目1日目6日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました