17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MA-500-150 ラジオペンチ

通常単価(税別)
3,321円
税込単価
3,653円
通常出荷日:6日目

【特長】・狭い場所での細工・精密作業に。【商品仕様】・呼び寸法(mm):150・質量(g):125・切...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    150
  • 鉄線切断能力 (mm)
    1.5
  • 銅線切断能力 (mm)
    2.6

型番:

MA-500-150
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MA-500-150の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
鉄線切断能力(mm)
1.5
銅線切断能力(mm)
2.6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
MA-500-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,321円
( 3,653円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い場所での細工・精密作業に。
【商品仕様】
・呼び寸法(mm):150
・質量(g):125
・切断能力:鉄線・Φ1.5mm、銅線・Φ2.6mm
・JANコード:4992456206418

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MA-500-150 ラジオペンチの型番MA-500-150のページです。 型番MA-500-150に関する仕様情報を記載しております。
MA-500-150 ラジオペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MA-500-150 ラジオペンチ
ラジオペンチ 150mm
ラジオペンチ
ラジオペンチ
ラジオペンチ
ラジオペンチ
メーカーマーベルM&Mスリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研
通常価格3,321円709円2,993円2,971円2,843円 -2,640円
通常出荷日6日目5日目4日目4日目4日目4日目
呼び寸法150150150150--
鉄線切断能力(mm)1.51.2----
銅線切断能力(mm)2.6-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました