17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CY-45 家起し用クランプ CY-45

CY-45 家起し用クランプ

通常単価(税別)
6,377円
税込単価
7,015円
通常出荷日:5日目

【特長】・家起し用クランプです。【商品仕様】・4寸、5寸用兼用型・JANコード:49924563288...

詳細を確認

    型番:

    CY-45
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    CY-45の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CY-45
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,377円
    ( 7,015円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・家起し用クランプです。
    【商品仕様】
    ・4寸、5寸用兼用型
    ・JANコード:4992456328875

    商品担当おすすめ

    • パーツクリーナー MPCL840 画像

      ミスミ

      パーツクリーナー MPCL840

      商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    CY-45 家起し用クランプの型番CY-45のページです。 型番CY-45に関する仕様情報を記載しております。
    CY-45 家起し用クランプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    CY-45 家起し用クランプ
    CE 電設用クランプ
    CK-3 建築・農園用クランプ
    家起フックワイヤー
    レバーホイスト用 パーツ (YA型用)
    レバーホイスト用 パーツ (Y2型用)
    メーカーマーベルマーベルマーベル大見工業象印象印
    通常価格6,377円26,542円 -16,133円6,740円744円 -678円 -
    通常出荷日5日目19日目5日目4日目1日目〜1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    レバーホイストカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました