17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フラックス希釈剤 BS-9505A

通常単価(税別)
2,473円
税込単価
2,720円
通常出荷日:2日目

フラックスの濃度調整に。【特長】・BS-7505、BS-9505 に使用できます。・塩素含有率:0%・...

詳細を確認
  • JANコード
    4975205320436
  • 商品タイプ
    フラックス
  • 成分
    イソプロピルアルコール:99.9%以上
  • 内量 (ml)
    500

型番:

BS-9505A
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • フラックス内容量:500ml
  • 成分:イソプロピルアルコール99.9%以上

BS-9505Aの仕様・寸法情報

JANコード
4975205320436
商品タイプ
フラックス
成分
イソプロピルアルコール:99.9%以上
内量(ml)
500

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
BS-9505A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,473円
( 2,720円 )
2日目

詳細情報

基本情報

フラックスの濃度調整に。
【特長】
・BS-7505、BS-9505 に使用できます。

・塩素含有率:0%
・比重(20℃):0.785
・引火点:11.7℃
・保管に関する法令:危険等級Ⅱ/危険物第四種第一石油類

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラックス希釈剤 BS-9505Aの型番BS-9505Aのページです。 型番BS-9505Aに関する仕様情報を記載しております。
フラックス希釈剤 BS-9505Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラックス希釈剤 BS-9505A
焼付防止剤 BS-H20B
クリーニングピン TP-100CP-13
フィルター(5 枚入り) SS-10F
ワッシャー CXR-80WS
基板ホルダー ST-200
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格2,473円4,325円608円2,560円553円105,648円
通常出荷日2日目2日目1日目1日目7日目9日目
JANコード497520532043649752053202524975205630177497520564011449752055706644975205300360
商品タイプフラックスフラックス関連品関連品関連品関連品
成分イソプロピルアルコール:99.9%以上窒化ほう素:25%、水:70-80%、マグネシウム-アルミニウム珪酸塩:5%未満----
内量(ml)50020----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト