17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハロゲンフリープリント基板用フラックス BS-95B/BS-9505

通常単価(税別)
1,354円~6,826円
税込単価
1,489円~7,509円
通常出荷日:2日目

【特長】・鉛フリーはんだを使用したプリント基板に最適です。・はんだ付け後の残渣信頼性が優れ、無洗浄化が...

詳細を確認
  • 成分
    ロジン系特殊合成樹脂:10-14%、活性剤:1-5%、イソプロピルアルコール:80-90%
  • 商品タイプ
    フラックス
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

型番BS-95BBS-9505
フラックス内容量20ml500ml
成分ロジン系特殊合成樹脂10-14%
活性剤1-5%
イソプロピルアルコール80-90%
塩素含有量0%
比重[20℃]0.824
引火点11.7℃
絶縁抵抗1×1012以上(JIS3197:1999 8.5.3 40℃)
保管に関する法令危険等級II/危険物第四種第一石油類

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 内容量(mL)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

内容量

(mL)

JANコード

最小発注数量
20
4975205320412
1個
500
4975205320429
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,354円
( 1,489円 )
2日目
6,826円
( 7,509円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉛フリーはんだを使用したプリント基板に最適です。
・はんだ付け後の残渣信頼性が優れ、無洗浄化がはかれます。(J-STD-004:ROLO)
・ハロゲン成分の意図的含有がありません。
・塩素、臭素、フッ素、ヨウ素がそれぞれ1000ppm 以下です。(JEITA 規格)
・塩素含有率:0%。
・比重(20℃):0.824。
・引火点:11.7℃。
・絶縁抵抗:1×10の12乗Ω以上(JIS Z3197:1999 8.5.3 40℃)。
・保管に関する法令:危険等級II/危険物第四種第一石油類。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハロゲンフリープリント基板用フラックス BS-95B/BS-9505のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
はんだ付け用
5
満足度:5.0
無洗浄対応とのことで選びましたが、可もなく不可もなくです。 キャップ上部が中空で真ん中の突起に「6」のシールが貼られてい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハロゲンフリープリント基板用フラックス BS-95B/BS-9505
ペースト BS-10
ステンレス用フラックス
板金用フラックス
電気用フラックス
フラックス BS-T20B・BS-T2005
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格1,354円-665円1,012円 -980円 -712円 -1,202円 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目〜1日目〜
成分ロジン系特殊合成樹脂:10-14%、活性剤:1-5%、イソプロピルアルコール:80-90%ワセリン:80-90wt%、塩化亜鉛:4-5wt%、、水分:2-4wt%、パラフィン:6-9wt%、塩化アンモニウム:1-3wt%塩化亜鉛:35-45%、塩化アンモニウム:4-6%、塩化水素:3-4%、水:47-57%塩化亜鉛:35-45%、塩化アンモニウム:4-6%、塩化水素:3-4%、水:47-57%ロジン:16-19%、イソプロピルアルコール:75-85%、活性剤:0.4-0.8%-
商品タイプフラックスフラックスフラックスフラックスフラックスフラックス
よく一緒に購入される商品

フラックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト