17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ペースト BS-10

通常単価(税別)
665円
税込単価
732円
通常出荷日:2日目

【特長】・ホビーや電子工作に最適なペーストタイプのはんだ付け促進剤です。

  • JANコード
    4975205320139
  • 成分
    ワセリン:80-90wt%、塩化亜鉛:4-5wt%、、水分:2-4wt%、パラフィン:6-9wt%、塩化アンモニウム:1-3wt%
  • 商品タイプ
    フラックス
  • 容量 (g)
    10

ご注意

  • BS-10/BS-15 プリント基板には使用できません(弱酸性)。

型番:

BS-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

内容量10g
成分
  • ワセリン:80-90wt%
  • 塩化亜鉛:4-6wt%
  • 水分:2-4wt%
  • パラフィン:6-9wt%
  • 塩化アンモニウム:1-3wt%

BS-10の仕様・寸法情報

JANコード
4975205320139
成分
ワセリン:80-90wt%、塩化亜鉛:4-5wt%、、水分:2-4wt%、パラフィン:6-9wt%、塩化アンモニウム:1-3wt%
商品タイプ
フラックス
容量(g)
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
BS-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
665円
( 732円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホビーや電子工作に最適なペーストタイプのはんだ付け促進剤です。

ご注意

  • BS-10/BS-15 プリント基板には使用できません(弱酸性)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペースト BS-10の型番BS-10のページです。 型番BS-10に関する仕様情報を記載しております。
ペースト BS-10のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
銅板の半田付け
5
満足度:5.0
プリント基板用のフラックスよりも若干酸性が強いので、 銅板等には半田流れも良好で使いやすかったです。 また蒸発もなく塗布...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペースト BS-10
ハロゲンフリープリント基板用フラックス BS-95B/BS-9505
電気用フラックス
板金用フラックス
ステンレス用フラックス
フラックス BS-T20B・BS-T2005
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格665円1,354円 -712円 -980円 -1,012円 -1,202円 -
通常出荷日2日目2日目1日目〜2日目2日目1日目〜
JANコード4975205320139-----
成分ワセリン:80-90wt%、塩化亜鉛:4-5wt%、、水分:2-4wt%、パラフィン:6-9wt%、塩化アンモニウム:1-3wt%ロジン系特殊合成樹脂:10-14%、活性剤:1-5%、イソプロピルアルコール:80-90%ロジン:16-19%、イソプロピルアルコール:75-85%、活性剤:0.4-0.8%塩化亜鉛:35-45%、塩化アンモニウム:4-6%、塩化水素:3-4%、水:47-57%塩化亜鉛:35-45%、塩化アンモニウム:4-6%、塩化水素:3-4%、水:47-57%-
商品タイプフラックスフラックスフラックスフラックスフラックスフラックス
容量(g)10-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フラックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました