17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

板金用フラックス

通常単価(税別)
980円~2,518円
税込単価
1,078円~2,770円
通常出荷日:2日目

【特長】・銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。

  • 成分
    塩化亜鉛:35-45%、塩化アンモニウム:4-6%、塩化水素:3-4%、水:47-57%
  • 商品タイプ
    フラックス

ご注意

  • アルミ・鋳造物・クロムメッキは、はんだ付けできません。ステンレス・板金用フラックスは使用後十分水洗いが必要です
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番仕様容量成分
BS-3Aフラックス・はんだセット25ml
  • 塩化亜鉛:35-45%
  • 塩化アンモニウム:4-6%
  • 塩化水素:3-4%
  • 水:47-57%
BS-35フラックス単体25ml
BS-3500100ml
BS-3505500ml
  • BS-3AはBS-35と板金用はんだSD-68のセットです。(セットのはんだは鉛入りです。)

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 内容量(mL)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

内容量

(mL)

JANコード

詳細タイプ

最小発注数量
25
4975205320382
フラックス・はんだセット
1個
25
4975205320023
フラックス単体
1個
100
4975205320047
フラックス単体
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,099円
( 2,309円 )
2日目
980円
( 1,078円 )
2日目
2,518円
( 2,770円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。

ご注意

  • アルミ・鋳造物・クロムメッキは、はんだ付けできません。ステンレス・板金用フラックスは使用後十分水洗いが必要です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

板金用フラックスのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
小物板金ハンダづけ
5
満足度:5.0
ボトルのフラックスのみを購入。容量があって安心。ボトルのノズルを工夫してほしい、中身を出すのを微妙にコントロールできるよ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
板金用フラックス
ステンレス用フラックス
電気用フラックス
ハロゲンフリープリント基板用フラックス BS-95B/BS-9505
ペースト BS-10
フラックス BS-T20B・BS-T2005
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格980円-1,012円 -712円 -1,354円 -665円1,202円 -
通常出荷日2日目2日目1日目〜2日目2日目1日目〜
成分塩化亜鉛:35-45%、塩化アンモニウム:4-6%、塩化水素:3-4%、水:47-57%塩化亜鉛:35-45%、塩化アンモニウム:4-6%、塩化水素:3-4%、水:47-57%ロジン:16-19%、イソプロピルアルコール:75-85%、活性剤:0.4-0.8%ロジン系特殊合成樹脂:10-14%、活性剤:1-5%、イソプロピルアルコール:80-90%ワセリン:80-90wt%、塩化亜鉛:4-5wt%、、水分:2-4wt%、パラフィン:6-9wt%、塩化アンモニウム:1-3wt%-
商品タイプフラックスフラックスフラックスフラックスフラックスフラックス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フラックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト