17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電気用フラックス

通常単価(税別)
712円~1,226円
税込単価
783円~1,349円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・電源コードやコネクタなど、電線のはんだ付けに最適です

  • 成分
    ロジン:16-19%、イソプロピルアルコール:75-85%、活性剤:0.4-0.8%
  • 商品タイプ
    フラックス

ご注意

  • アルミ・鋳造物・クロムメッキは、はんだ付けできません
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番仕様容量成分
BS-5Aフラックス・はんだセット25ml
  • ロジン:16-19%
  • イソプロピルアルコール:75-85%
  • 活性剤:0.4-0.8%
BS-55フラックス単体25ml
BS-5500100ml
BS-5505500ml
  • BS-5AはBS-55と家庭電気器具用はんだSD-67のセットです。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 内容量(mL)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

内容量

(mL)

JANコード

詳細タイプ

最小発注数量
25
4975205320405
フラックス・はんだセット
1個
25
4975205320108
フラックス単体
1個
100
4975205320122
フラックス単体
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,226円
( 1,349円 )
4日目
712円
( 783円 )
1日目
900円
( 990円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源コードやコネクタなど、電線のはんだ付けに最適です

ご注意

  • アルミ・鋳造物・クロムメッキは、はんだ付けできません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気用フラックスのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
制御機器の配線
4
満足度:4.0
はんだがきれいに伸びて作業性が向上します。ただ、小さく細かい部分には付けにくいです。
0人が参考にしています。
楽器修理
4
満足度:4.0
エレキギターの配線等で、はんだが着きづらいときに、使っています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気用フラックス
ステンレス用フラックス
板金用フラックス
ハロゲンフリープリント基板用フラックス BS-95B/BS-9505
ペースト BS-10
フラックス BS-T20B・BS-T2005
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格712円-1,012円 -980円 -1,354円 -665円1,202円 -
通常出荷日1日目〜2日目2日目2日目2日目1日目〜
成分ロジン:16-19%、イソプロピルアルコール:75-85%、活性剤:0.4-0.8%塩化亜鉛:35-45%、塩化アンモニウム:4-6%、塩化水素:3-4%、水:47-57%塩化亜鉛:35-45%、塩化アンモニウム:4-6%、塩化水素:3-4%、水:47-57%ロジン系特殊合成樹脂:10-14%、活性剤:1-5%、イソプロピルアルコール:80-90%ワセリン:80-90wt%、塩化亜鉛:4-5wt%、、水分:2-4wt%、パラフィン:6-9wt%、塩化アンモニウム:1-3wt%-
商品タイプフラックスフラックスフラックスフラックスフラックスフラックス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フラックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト