ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 新明丹【1~10個入り】 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
| 型番 | 組成(Sn-Pb) | 融点 | 線径 | 重量 | 長さ(参考値) | ヤニ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE-05010 | 50-50% | 183-215℃ | φ1.0mm | 100g | 約17m | 入り |
| SE-05012 | φ1.2mm | 約12m | ||||
| SE-05016 | φ1.6mm | 約7m | ||||
| SE-05020 | φ2.0mm | 約4m | ||||
| SE-55010 | φ1.0mm | 500g | 約85m | |||
| SE-55012 | φ1.2mm | 約60m | ||||
| SE-55016 | φ1.6mm | 約35m | ||||
| SE-55020 | φ2.0mm | 約20m | ||||
| SE-K5010 | φ1.0mm | 1kg | 約170m | |||
| SE-K5012 | φ1.2mm | 約120m | ||||
| SE-K5016 | φ1.6mm | 約70m | ||||
| SE-K5020 | φ2.0mm | 約40m |
【特長】
・用途に合わせて選べるリール巻き鉛入りはんだです。

goot(太洋電機産業)
はんだこて台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホーザン
鉛フリーハンダ HS-341~354
5通常価格(税別):3,065円~

ホーザン
錫鉛系ハンダ すず60%/鉛40%
4.8通常価格(税別):961円~

ホーザン
鉛フリーハンダ HS-301~317・HS-361~363
4.3通常価格(税別):1,211円~

goot(太洋電機産業)
SD/SD-S1シリーズ 棒はんだ(ヤニ無し)
0通常価格(税別):2,055円~

ホーザン
鉛フリーハンダ HS-371・HS-372・HS-374
4.3通常価格(税別):2,700円~

日本アルミット
やに入りはんだ KR-19RMA(Sn60)
4通常価格(税別):9,635円~

goot(太洋電機産業)
SF-A シリーズ 鉛フリーはんだ(ヤニ入り)
4通常価格(税別):4,548円~

石川金属
糸はんだ スーパーロヂン 60GXB
5通常価格(税別):16,356円~

石川金属
糸はんだ スーパーロヂン 60GXM3
5通常価格(税別):10,457円~