ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
エスコ 100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
| 型番 | 組成(Sn-Ag-Cu) | 融点 | 線径 | 長さ(参考値) | 重量 | ヤニ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-N0406 | 96.5-3.0-0.5 | 217-220℃ | φ0.6mm | 約27m | 45g | 入り |
| SF-N0408 | φ0.8mm | 約15m | ||||
| SF-N0410 | φ1.0mm | 約10m |
環境、人体への負荷を軽減
【特長】
・はんだ付け後の残渣信頼性が優れ、無洗浄化がはかれます。
・ハロゲン成分の意図的含有がありません。
・塩素、臭素、フッ素、ヨウ素がそれぞれ1000ppm 以下です。(JEITA 規格)

goot(太洋電機産業)
SF-A シリーズ 鉛フリーはんだ(ヤニ入り)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホーザン
鉛フリーハンダ HS-301~317・HS-361~363
4.3通常価格(税別):1,211円~

ホーザン
錫鉛系ハンダ すず60%/鉛40%
4.8通常価格(税別):961円~

goot(太洋電機産業)
SD/SD-S1シリーズ 棒はんだ(ヤニ無し)
0通常価格(税別):2,055円~

ホーザン
鉛フリーハンダ HS-341~354
5通常価格(税別):3,065円~

石川金属
鉛フリーやに入りはんだ エバソル J3ESK3
5通常価格(税別):27,295円~

石川金属
糸はんだ スーパーロヂン 60GXM3
5通常価格(税別):10,457円~

エンジニア
糸ハンダ SWシリーズ
5通常価格(税別):8,883円~

日本アルミット
やに入りはんだ KR-19RMA(Sn60)
4通常価格(税別):9,635円~

ホーザン
錫鉛系ハンダ すず50%/鉛50%
0通常価格(税別):2,714円~