17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フィルター(5 枚入り) SS-10F

通常単価(税別)
2,560円
税込単価
2,816円
通常出荷日:1日目

SS-10/SS-10AS,用交換部品です。煙と匂いを軽減する特殊活性炭フィルターとなっております。

  • JANコード
    4975205640114
  • 商品タイプ
    関連品

型番:

SS-10F
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 煙とニオイを軽減する特殊活性炭フィルター

SS-10Fの仕様・寸法情報

JANコード
4975205640114
商品タイプ
関連品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SS-10F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,560円
( 2,816円 )
1日目

詳細情報

基本情報

SS-10/SS-10AS,用交換部品です。
煙と匂いを軽減する特殊活性炭フィルターとなっております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィルター(5 枚入り) SS-10Fの型番SS-10Fのページです。 型番SS-10Fに関する仕様情報を記載しております。
フィルター(5 枚入り) SS-10Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルター(5 枚入り) SS-10F
セロファン(10 枚入り) HS-40/50SF
フィルターセット TP-100F
変換アダプター P-10
スペーサー RX-72SS
ヒーター KS-20H
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格2,560円591円591円779円536円646円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード497520564011449752055004944975205630016497520571008449752055705964975205500012
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました