17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

WS-11 用カールコード WS-11-2

通常単価(税別)
1,354
税込単価
1,489
通常出荷日:19日目

【特長】・WS-11 用カールコードです。

  • JANコード
    4975205700528
  • 商品タイプ
    関連品

型番:

WS-11-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • コード被覆:ポリウレタン

WS-11-2の仕様・寸法情報

JANコード
4975205700528
商品タイプ
関連品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
WS-11-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,354
( 1,489 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・WS-11 用カールコードです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WS-11 用カールコード WS-11-2の型番WS-11-2のページです。 型番WS-11-2に関する仕様情報を記載しております。
WS-11 用カールコード WS-11-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WS-11 用カールコード WS-11-2
ST-11用スポンジ ST-11SP
ワッシャー CXR-80WS
N2 パッキン RX-80PHP
フィーダーペンΦ1.2/1.6 はんだ用 FD-100PN-1.6
2ステーション
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格1,3544364681,3035,589106,106
通常出荷日19日目1日目7日目2日目1日目1日目
JANコード497520570052849752056000194975205570664497520557062649752054513834975205450157
商品タイプ関連品コテ先クリーナー関連品関連品関連品ステーション型はんだこて

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました