17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

卓上はんだ吸煙器 FA-400
白光
はんだこて部 FX-8301 27V-150W
白光
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
長野計器

こて台受け口 ST-28MS

通常単価(税別)
3,538
税込単価
3,892
通常出荷日:6日目

【特長】・ST-28こて台用の受け口です。

  • JANコード
    4975205600149
  • 商品タイプ
    関連品

型番:

ST-28MS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST-28MSの仕様・寸法情報

JANコード
4975205600149
商品タイプ
関連品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST-28MS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,538
( 3,892 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ST-28こて台用の受け口です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

こて台受け口 ST-28MSの型番ST-28MSのページです。 型番ST-28MSに関する仕様情報を記載しております。
こて台受け口 ST-28MSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
こて台受け口 ST-28MS
POT-28C 用ツボ POT-28CP
ST-27, 28, 51, 52, 53 用スポンジ ST-53SP
ST-11用スポンジ ST-11SP
ST-30用スポンジ ST-30SP
マルチクランプ ST-85
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格3,5386,5104684364123,203
通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード497520560014949752056404974975205600071497520560001949752056000404975205300407
商品タイプ関連品関連品コテ先クリーナーコテ先クリーナーコテ先クリーナー関連品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト