17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ホットピンセット専用こて台 ST-28

通常単価(税別)
5,681円
税込単価
6,249円
通常出荷日:2日目

【特長】・XST-80 シリーズにジャストフィット

  • 幅 (mm)
    72
  • 奥行 (mm)
    178
  • 高さ (mm)
    106
  • 重量 (g)
    515
  • JANコード
    4975205600132
  • 商品タイプ
    関連品

型番:

ST-28
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ST-28の仕様・寸法情報

幅(mm)
72
奥行(mm)
178
高さ(mm)
106
重量(g)
515
JANコード
4975205600132
商品タイプ
関連品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST-28
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,681円
( 6,249円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・XST-80 シリーズにジャストフィット

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットピンセット専用こて台 ST-28の型番ST-28のページです。 型番ST-28に関する仕様情報を記載しております。
ホットピンセット専用こて台 ST-28のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホットピンセット専用こて台 ST-28
こて台(クリーニングスポンジ付き) FX-8804用
こて台 633-01
こて台 ST-22
こて台 FH-300 クリーニングスポンジ付き
半田ごて台
メーカーgoot(太洋電機産業)白光白光goot(太洋電機産業)白光エスコ
通常価格5,681円4,402円 -2,592円4,342円992円3,083円
通常出荷日2日目5日目2日目6日目在庫品1日目3日目
幅(mm)728084---
奥行(mm)178165186---
高さ(mm)10690----
重量(g)515---502360g
JANコード4975205600132--4975205300377--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだこて台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました