ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

温度調節機能付ステンドグラス用はんだこて HRC-401

通常単価(税別)
7,020円
税込単価
7,722円
通常出荷日:2日目

【特長】・ステンドグラス専用のはんだこてです。・温度調節機能により、カッパーテープからレッドケイム、真...

詳細を確認

型番:

HRC-401
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HRC-401の仕様・寸法情報

ステーション/直結
直結
温度制御
あり
電気式/ガス式
電気式
電源
AC100V
ヒータ消費電力(W)
70
設定温度範囲(℃)
300~480
こて全長(mm)
215
こて重量(g)
83
JANコード
4975205031387
絶縁抵抗
100M Ω以上(500V DC)
電源コード長(m)
1.5
付属品
こて先:PX-40RT-5CJ
ヒーター詳細
セラミックヒーター
定格電圧
100V AC 50/60Hz

型番リスト

表示件数
型番
HRC-401
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,020円
( 7,722円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンドグラス専用のはんだこてです。
・温度調節機能により、カッパーテープからレッドケイム、真鍮フレームまで、最適な温度に調整可能。
・ハイパワー70W のヒーターで、熱負荷の大きい作業にも最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度調節機能付ステンドグラス用はんだこて HRC-401の型番HRC-401のページです。 型番HRC-401に関する仕様情報を記載しております。
温度調節機能付ステンドグラス用はんだこて HRC-401のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度調節機能付ステンドグラス用はんだこて HRC-401
ステンドグラス用はんだこて HRC-80/HRC-100
グット ステンドグラスはんだこて
設定温度固定式はんだこて
グット 家庭用はんだこてセット30W
AC100V/ 50W 半田鏝(温度制御)
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)エスコ
通常価格7,020円4,750円5,744円4,467円1,648円6,360円
通常出荷日2日目2日目19日目在庫品1日目8日目2日目
ステーション/直結直結直結直結直結直結直結
温度制御ありなしなしなしなしあり
電気式/ガス式電気式電気式電気式電気式電気式電気式
電源AC100VAC100VAC100VAC100VAC100VAC100V
ヒータ消費電力(W)703848853050
よく一緒に購入される商品

はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました