ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ステンドグラス用はんだこて HRC-80/HRC-100

通常単価(税別)
4,750円
税込単価
5,225円
通常出荷日:2日目

【特長】・ステンドグラス専用のはんだこてです。・ティファニー式からレッドケイムを使用した本格的なステン...

詳細を確認

型番:

HRC-80
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HRC-80の仕様・寸法情報

ステーション/直結
直結
温度制御
なし
電気式/ガス式
電気式
電源
AC100V
ヒータ消費電力(W)
38
設定温度範囲(℃)
520
こて全長(mm)
273
こて重量(g)
80
JANコード
4975205031370
絶縁抵抗
100M Ω以上(500V DC)
電源コード長(m)
1.5
付属品
こて先:CXR-80RT-5CJ
ヒーター詳細
セラミックヒーター
最高温度(℃)
520
定格電圧
100V AC 50/60Hz
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HRC-80
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,750円
( 5,225円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンドグラス専用のはんだこてです。
・ティファニー式からレッドケイムを使用した本格的なステンドグラスの製作も可能。
・小さな手の方でも握りやすいスリムグリップ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンドグラス用はんだこて HRC-80/HRC-100の型番HRC-80のページです。 型番HRC-80に関する仕様情報を記載しております。
ステンドグラス用はんだこて HRC-80/HRC-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンドグラス用はんだこて HRC-80/HRC-100
温度調節機能付ステンドグラス用はんだこて HRC-401
グット ステンドグラスはんだこて
AC100V/ 80W 半田ごて
AC100V/ 80W 半田ごて
鉛フリー対応ステーション型温調はんだこて RX-802AS
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)エスコエスコgoot(太洋電機産業)
通常価格4,750円7,020円5,744円2,556円2,556円28,361円
通常出荷日2日目2日目19日目3日目3日目在庫品1日目
ステーション/直結直結直結直結直結直結ステーション
温度制御なしありなしなしなしあり
電気式/ガス式電気式電気式電気式電気式電気式電気式
電源AC100VAC100VAC100VAC100VAC100VAC100V
ヒータ消費電力(W)387048808072

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました