ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • ヒータ消費電力(W)

    ~mm
  • 設定温度範囲(℃)

    ~mm
  • こて重量(g)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ハイパワーはんだこて CXR-60/80/100

通常単価(税別)
4,597円
税込単価
5,057円
通常出荷日:2日目

素早い熱回復力のハイパワータイプ。【特長】・ターミナル、コネクタに適した大熱容量モデル。・ハードクロム...

詳細を確認
  • CXR-60、80、100は耐熱キャップTQ-CAPは使用できません。

型番:

CXR-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CXR-100の仕様・寸法情報

ステーション/直結
直結
ヒータータイプ
セラミックヒーター
電気式/ガス式
電気式
電源
AC100V
ヒータ消費電力(W)
48
設定温度範囲(℃)
510
こて全長(mm)
268
こて重量(g)
88
JANコード
4975205031523
絶縁抵抗
100M Ω以上(500V DC)
電源コード長(m)
1.5m
付属品
こて先:CXR-100RT-7C
ヒーター詳細
セラミックヒーター
最高温度(℃)
510
定格電圧
100V AC 50/60Hz
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CXR-100

ヒータ消費電力

(W)

設定温度範囲

(℃)

こて重量

(g)

JANコード

付属品

最高温度(℃)

最小発注数量
48
510
88
4975205031523
こて先:CXR-100RT-7C
510
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,597円
( 5,057円 )
2日目

詳細情報

基本情報

素早い熱回復力のハイパワータイプ。
【特長】
・ターミナル、コネクタに適した大熱容量モデル。
・ハードクロムの仕上げ厚メッキ長寿命こて先。
・コネクター式簡単ヒーター交換。

ご注意

  • CXR-60、80、100は耐熱キャップTQ-CAPは使用できません。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番CXR-60CXR-100
定格電圧100V AC 50/60Hz
消費電力28W48W
温度500℃510℃
絶縁抵抗100MΩ以上(500V DC)
ヒーターセラミックヒーター
電源コード長1.5m
全長268mm
重量80g88g
付属品こて先 CXR-80RT-5Cこて先 CXR-100RT-7C

※全長はコードアーマー、重量はコードを除く。

ハイパワーはんだこて CXR-60/80/100  仕様

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパワーはんだこて CXR-60/80/100の型番CXR-100のページです。 型番CXR-100に関する仕様情報を記載しております。
ハイパワーはんだこて CXR-60/80/100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパワーはんだこて CXR-60/80/100
AC100V/ 80W 半田ごて
鉛フリー対応ステーション型温調はんだこて RX-802AS
はんだこて FX-601 100V
AC100V/100W 半田ごて
はんだこて FX-889 100V 2極接地プラグ
メーカーgoot(太洋電機産業)エスコgoot(太洋電機産業)白光エスコ白光
通常価格4,597円2,556円28,361円6,496円2,735円32,122円
通常出荷日2日目3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
ステーション/直結直結直結ステーション直結直結ステーション
ヒータータイプセラミックヒーターニクロムヒーターニクロムヒーターセラミックヒーターニクロムヒーターセラミックヒーター
電気式/ガス式電気式電気式電気式電気式電気式電気式
電源AC100VAC100VAC100VAC100VAC100VAC100V
こて全長(mm)268270158237280222
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました