17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

こて台 ST-22

通常単価(税別)
4,342円
税込単価
4,776円
通常出荷日:6日目

【特長】・RX-852AS、RX-802AS、RX-812AS、RX-822AS、RX-802ASPH...

詳細を確認
  • JANコード
    4975205300377
  • 商品タイプ
    関連品
  • その他
    オプション

型番:

ST-22
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • クリーナー、スポンジ付属

ST-22の仕様・寸法情報

JANコード
4975205300377
商品タイプ
関連品
その他
オプション
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,342円
( 4,776円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・RX-852AS、RX-802AS、RX-812AS、RX-822AS、RX-802ASPH用こて台です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

こて台 ST-22の型番ST-22のページです。 型番ST-22に関する仕様情報を記載しております。
こて台 ST-22のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
こて台 ST-22
ホットピンセット専用こて台 ST-28
はんだこて台
コテ先クリーナー 折りたたみタイプ
こて台 602
こて台 633シリーズ
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)白光アズワン
通常価格4,342円5,681円2,274円1,022円976円3,321円 -
通常出荷日6日目2日目在庫品1日目4日目1日目4日目〜
JANコード49752053003774975205600132----
商品タイプ関連品関連品コテ台コテ先クリーナー--
その他オプション-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだこて台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました