ツール用品技術窓口

替刃 (エアー式基板ミシン目カッターYN-300用)

通常単価(税別)
16,908円~34,450円
税込単価
18,599円~37,895円
通常出荷日:6日目~19日目

【特長】・エアー式基板ミシン目カッターYN-300用の替刃です。

  • 商品タイプ
    その他
  • 刃の材質
    強化スチール
  • 基板適用サイズB (mm)
    1~3
  • 基板適用サイズC (mm)
    最小13~最大70
  • 基板適用サイズD (mm)
    最大1.6
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 刃の厚み(mm)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

刃の厚み

(mm)

詳細タイプ

JANコード

基板適用サイズA

(mm)

最小発注数量
1.5
替え刃のみ
4975205640565
1.5
1個
1.8
替え刃のみ
4975205640572
1.8
1個
2
替え刃のみ
4975205640589
2
1個
1.5
替え刃セット
4975205640596
1.5
1個
1.8
替え刃セット
4975205640602
1.8
1個
2
替え刃セット
4975205640619
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,908円
( 18,599円 )
6日目
16,908円
( 18,599円 )
6日目
16,908円
( 18,599円 )
19日目
34,450円
( 37,895円 )
19日目
34,450円
( 37,895円 )
19日目
34,450円
( 37,895円 )
19日目

詳細情報

基本情報


【特長】
・エアー式基板ミシン目カッターYN-300用の替刃です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

替刃 (エアー式基板ミシン目カッターYN-300用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
替刃 (エアー式基板ミシン目カッターYN-300用)
基板ミシン目カッター
エアー式基板ミシン目カッター YN-300
基板用ハンドカッター
替刃式鋸“プラマーソー”替刃
プラマーソー替刃 マルチ型
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)サンハヤト河部精密工業河部精密工業
通常価格16,908円-6,287円 -115,980円118,129円734円2,332円
通常出荷日6日目〜在庫品1日目〜19日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
刃の材質強化スチール-強化スチール---
基板適用サイズB(mm)1~32.5以下----
基板適用サイズC(mm)最小13~最大7025以上----
基板適用サイズD(mm)最大1.62.0以下----
よく一緒に購入される商品

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト