ツール用品技術窓口

エアー式基板ミシン目カッター YN-300

通常単価(税別)
115,980円
税込単価
127,578円
通常出荷日:19日目

スリット型ミシン目基板の接続部(タブ)を切断する基板ミシン目カッター【特長】・コンプレッサーの圧縮空気...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 体積抵抗率 圧縮空気圧 (Bar)
    6-7
  • チューブ径 (φ)
    6
  • 消費量 (Nl /min)
    3.5
  • 刃の材質
    強化スチール
  • JANコード
    4975205411592
  • 本体サイズ (mm)
    210×35
  • 重量 (g)
    400

ご注意

  • 先端刃は別売です。

型番:

YN-300
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

YN-300の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
体積抵抗率 圧縮空気圧(Bar)
6-7
チューブ径(φ)
6
消費量(Nl /min)
3.5
刃の材質
強化スチール
JANコード
4975205411592
本体サイズ(mm)
210×35
重量(g)
400

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
YN-300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115,980円
( 127,578円 )
19日目

詳細情報

基本情報

スリット型ミシン目基板の接続部(タブ)を切断する基板ミシン目カッター
【特長】
・コンプレッサーの圧縮空気を使用。
・エアー式の為、連続作業も楽に行えます。
・多品種少量生産の製品に最適。

ご注意

  • 先端刃は別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアー式基板ミシン目カッター YN-300の型番YN-300のページです。 型番YN-300に関する仕様情報を記載しております。
エアー式基板ミシン目カッター YN-300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアー式基板ミシン目カッター YN-300
基板ミシン目カッター
基板用ハンドカッター
プラマーソー替刃 マルチ型
替刃式鋸“プラマーソー”替刃
糸のこ用替刃 木工用 荒目
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)サンハヤト河部精密工業河部精密工業SK-11
通常価格115,980円6,287円 -118,129円2,332円734円937円
通常出荷日19日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目3日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
体積抵抗率 圧縮空気圧(Bar)6-7-----
チューブ径(φ)6-----
消費量(Nl /min)3.5-----
刃の材質強化スチール-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました