17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

はんだこてセット
  • KF-30S
  • KF-40S

はんだこてセット

通常単価(税別)
1,028円~1,099円
税込単価
1,131円~1,209円
通常出荷日:3日目

【特長】・軽量グリップで作業しやすく、こて先は長寿命タイプで鉛フリー対応となっています・ホビー・工作に...

詳細を確認
  • ステーション/直結
    直結
  • 温度制御
    なし
  • 電気式/ガス式
    電気式
  • 電源
    AC100V
  • 設定温度範囲 (℃)
    480
  • こて全長 (mm)
    205
  • こて重量 (g)
    45
  • 付属品
    はんだこて・はんだ・折り曲げこて台・紙ヤスリ
  • 熱出力(℃)
    480
  • 材質
    66ナイロン、ステンレス、金属

ご注意

  • 火災に十分注意し使用して下さい。使用中はこての握り部分以外は高温になりますので触れないで下さい。火災の原因になりますので、燃えやすい物の近くでは使用しないで下さい。コードにキズ、損傷等がある場合、本体異常がある場合は火災、感電等の危険がありますのですぐに使用を禁止し、電源プラグを抜いて下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • ヒータ消費電力(W)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

ヒータ消費電力

(W)

JANコード

最小発注数量
30
4977292274302
3個
40
4977292274319
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,028円
( 1,131円 )
3日目
1,099円
( 1,209円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量グリップで作業しやすく、こて先は長寿命タイプで鉛フリー対応となっています
・ホビー・工作に最適なスタンダードモデルです
【用途】
・電子工作から電器・模型工作まで幅広いはんだ付け

ご注意

  • 火災に十分注意し使用して下さい。使用中はこての握り部分以外は高温になりますので触れないで下さい。火災の原因になりますので、燃えやすい物の近くでは使用しないで下さい。コードにキズ、損傷等がある場合、本体異常がある場合は火災、感電等の危険がありますのですぐに使用を禁止し、電源プラグを抜いて下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

はんだこてセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はんだこてセット
グット 家庭用はんだこてセット30W
ハンダごてセット
電子工作用はんだこてセット30W X-2000E
AC100V/40W ホットナイフセット
グット ステンドグラスはんだこて
メーカーSK-11goot(太洋電機産業)アズワンgoot(太洋電機産業)エスコgoot(太洋電機産業)
通常価格1,028円-1,648円3,746円2,476円2,208円5,744円
通常出荷日3日目8日目4日目1日目3日目19日目
ステーション/直結直結直結直結直結直結直結
温度制御なしなしなしなしなしなし
電気式/ガス式電気式電気式電気式電気式電気式電気式
電源AC100VAC100VAC100VAC100VAC100VAC100V
設定温度範囲(℃)480480480480400510
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト