ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラチェットベルト荷締機 RTA-25SBL-2 RTA-25SBL-2

ラチェットベルト荷締機 RTA-25SBL-2

通常単価(税別)
4,664円
税込単価
5,130円
通常出荷日:3日目

引き出すだけで長さの調節ができ、荷締作業が早く簡単に行えるベルト荷締機です。【特長】・フックを掛けて締...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルト荷締機
  • 最大使用荷重 (t)
    0.127
  • 適合ベルト幅 (mm)
    25
  • 全長
    2.4m
  • 破断荷重
    509kg
  • JANコード
    4977292225960
  • 内容量
    2本組

型番:

RTA-25SBL-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

バネの力で自動に巻き取られるベルト荷締機

荷締め作業等に最適。

荷締め作業等に最適。

使用例。

使用例。

製品仕様

  • ベルト幅:25mm
  • 全長:2.4m(固定側:0.4m、調整側:2m
  • 最大使用力:1.25kN(127kg)
  • 破断荷重:5kN(509kg)
  • バックル:ラチェットバックル
  • 端末仕様:オープンフック
  • ベルトカラー:ブラック
  • 入数:2本(2本組)

RTA-25SBL-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
ベルト荷締機
最大使用荷重(t)
0.127
適合ベルト幅(mm)
25
全長
2.4m
破断荷重
509kg
JANコード
4977292225960
内容量
2本組
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
RTA-25SBL-2RTA-25SBL-2

内容量

最小発注数量
2本組
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,664円
( 5,130円 )
3日目

詳細情報

基本情報

引き出すだけで長さの調節ができ、荷締作業が早く簡単に行えるベルト荷締機です。
【特長】
・フックを掛けて締め付けるだけの簡単操作の自動巻取式。
・荷締中のベルト余りは巻取部に自動に格納されます。
・使用後は自動巻取式で簡単収納。携帯性にも優れます。
【主な用途】
・荷物運搬時の荷崩れ防止
・転倒防止

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラチェットベルト荷締機 RTA-25SBL-2の型番RTA-25SBL-2のページです。 型番RTA-25SBL-2に関する仕様情報を記載しております。
ラチェットベルト荷締機 RTA-25SBL-2のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
荷物の固定
5
満足度:5.0
ハイエースの荷室にて使用しています。 常に車載していますが、コンパクトなのと自動巻き取りなので使い勝手が良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットベルト荷締機 RTA-25SBL-2
ゴムバックル式ベルト荷締機 BT-180SBL 2PCS
ラチェット式ベルト荷締機 RT-25EB
ラチェット式ベルト荷締機 RT-32EB-2
ラチェット式ベルト荷締機 RT-32LB-2
荷締機用サブベルト(2本組) HT-45BL
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格4,664円2,460円1,155円2,478円2,645円910円
通常出荷日3日目3日目5日目3日目3日目3日目
商品タイプベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機荷締機
最大使用荷重(t)0.1270.06約0.10.180.180.15
適合ベルト幅(mm)252525323225
全長2.4m1800mm-4.5m4.5m(固定側0.5m・巻き取り側4.0m)450mm
破断荷重509kg300kg---750kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました